LT3959
量产具 6A、40V 开关的宽输入电压范围升压 / SEPIC / 负输出转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 宽 VIN 范围:1.6V (2.5V 启动) 至 40V
- 利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
- PGOOD 输出电压状态报告
- 内部 6A/40V 电源开关
- 可编程软起动
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个外部时钟
- 低停机电流:<1μA
- INTVCC 稳压器从 VIN 或 DRIVE 供电
- 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 耐热性能增强型 QFN (5mm x 6mm) 封装
LT®3959 是一款宽输入范围、电流模式、DC/DC 控制器,该器件能够利用单个反馈引脚调节正输出电压或负输出电压。它可以被配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。
LT3959 具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET (额定在 6A 和40V),并采用一个由 VIN 或 DRIVE 提供的内部稳定电源来驱动。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。LT3959 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),或者采用 SYNC 引脚以使其同步至一个外部时钟。
LT3959 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。FBX 引脚上的一个窗口比较器负责通过 PGOOD 引脚进行报告,以提供输出电压状态指示。
Applications
- 汽车
- 电信
- 工业
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3959EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3959EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3959EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3959EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3959IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3959IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3959IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3959IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3959EFE#PBF | 量产 | |
| LT3959EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3959IFE#PBF | 量产 | |
| LT3959IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3959
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3959的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论