LT3582

量产

具可选的 I2C 编程和 OTP 功能的升压和单电感器负输出 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出电压:
    • 3.2V 至 12.775V 和 -1.2V 至 -13.95V (LT3582)
    • 5V 和 -5V (LT3582-5)
    • 12V 和 -12V (LT3582-12)
  • 通过 I2C 实现的数字式可再编程 (LT3582),用于:
    • 输出电压
    • 电源排序
    • 输出电压斜坡上升速率
  • 可利用非易失性 OTP 来设定上电缺省值 (LT3582)
  • I2C 兼容型接口 (标准模式) 
  • 电源开关均被集成
    • 350mA 电流限值 (升压)
    • 600mA 电流限值 (负输出)
  • 反馈电阻器均被集成
  • 输入电压范围:2.55V 至 5.5V
  • 低静态电流
    • 325μA (在运行模式)
    • 0.01μA (在停机模式)
  • 具集成输出断接功能
  • 纤巧型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

 

LT3582
具可选的 I2C 编程和 OTP 功能的升压和单电感器负输出 DC/DC 转换器
±12V Supplies from a Single 5V Input Efficiency and Power Loss Product Package 1
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
找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1247A

LT3582EUD Demo Board | 2.7V-5.5VIN, Programmable Vout Boost and Inverting DC/DC Converters with OTP (Requires DC590)

产品详情

Demonstration circuit 1247A features the LT3582 an I2C Programmable Boost and Single Inductor Inverting DC/DC Converters with OTP. It converts a 2.7V-5.5V source to two outputs, a positive and a negative. The positive output can be programmed from 3.2V to 12.775V at 25mV intervals and the negative from -1.2V to -13.95V at 50mV intervals, all via the QuickEval™ System. A DC590B is needed for evaluation of this demo board. Table 1 below shows the maximum expected load currents for some output/input combinations. Check Maximum Load Current section on datasheet for other combinations. The LT3582 features all integrated switches and feedback resistors, a low noise control scheme, positive output disconnect function, low quiescent current, built in softstart.


 

DC1247A
LT3582EUD Demo Board | 2.7V-5.5VIN, Programmable Vout Boost and Inverting DC/DC Converters with OTP (Requires DC590)
DC1247A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览