LT3513

量产

用于 TFT-LCD 屏的 2MHz、高电流、5 输出稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 4.5V 至 30V 输入电压范围
  • 4 个集成开关:2.2 降压、1.5A 升压、0.25A 升压、0.25A 负输出转换器 (保证最小电流限值)
  • 外部 NPN LDO 驱动器
  • 固定频率、低噪声输出
  • 用于降压的电感器电流检测
  • 用于所有输出的软起动功能
  • 可在外部设置的 VON 延迟
  • 3 个集成肖特基二极管
  • 用于 AVDD 输出断接的 PGOOD 引脚
  • PanelProtect 电路可在发生故障时立即停用 VON
  • 耐热性能增强型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装

 

LT®3513 的 5 输出可调开关稳压器为大型 TFT-LCD 屏提供电源。这款采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装的器件能够产生一个 3.3V 或 5V 逻辑电源,以及 TFT-LCD 屏所需的三路输出电源。通过增设一个由内部线性稳压器来驱动的外部 NPN,还可以产生一个较低电压辅助逻辑电源。一个降压型稳压器负责提供一个低电压输出 (VLOGIC) 和高达 1.2A 的电流,而且还能够在一个 4.5V 至 30V 的宽输入电压范围内运作。一个高功率升压型转换器、一个较低功率升压型转换器和一个负输出转换器提供了 3 个独立的输出电压,即 LCD 屏所需的 AVDD、VON 和 VOFF。一个高压侧 PNP 提供了 VON 信号的延迟接通,并能处理高达 30mA 的电流。保护电路可确保 VON 在 4 个输出中的任一个低于编程电压值达 10% 以上时被停用。

 


Applications

  • 汽车 TFT-LCD 显示器
  • 大型 TFT-LCD 台式监视器
  • 平板电视

 

LT3513
用于 TFT-LCD 屏的 2MHz、高电流、5 输出稳压器
Start-Up Waveforms Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1028A

LT3513EUHF Demo Board | 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT LCD Panels

产品详情

DC1028A - Demo Board for LT3513 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT-LCD Panels

DC1028A
LT3513EUHF Demo Board | 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT LCD Panels
DC1028A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览