LT3582

量产

具可选的 I2C 编程和 OTP 功能的升压和单电感器负输出 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输出电压:
    • 3.2V 至 12.775V 和 -1.2V 至 -13.95V (LT3582)
    • 5V 和 -5V (LT3582-5)
    • 12V 和 -12V (LT3582-12)
  • 通过 I2C 实现的数字式可再编程 (LT3582),用于:
    • 输出电压
    • 电源排序
    • 输出电压斜坡上升速率
  • 可利用非易失性 OTP 来设定上电缺省值 (LT3582)
  • I2C 兼容型接口 (标准模式) 
  • 电源开关均被集成
    • 350mA 电流限值 (升压)
    • 600mA 电流限值 (负输出)
  • 反馈电阻器均被集成
  • 输入电压范围:2.55V 至 5.5V
  • 低静态电流
    • 325μA (在运行模式)
    • 0.01μA (在停机模式)
  • 具集成输出断接功能
  • 纤巧型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

 

LT®3582/LT3582-5/LT3582-12 是双通道 DC/DC 转换器,具有正输出和负输出以及集成反馈电阻器。凭借其内置的一次性编程 (OTP) 功能,LT3582 拥有可通过 I2C 接口配置的输出设定值,包括输出电压设定值、上电排序、断电放电和输出电压斜坡上升速率。LT3582 的设定值能够在最终产品中进行自适应变更,或者在制造过程中设定,并采用内置的非易失性 OTP 存储器使之不变。正输出电压可被设定在 3.2V 至 12.775V 之间 (25mV 步进)。负输出电压可被设定在 -1.2V 至 -13.95V 之间 (-50mV 步进)。LT3582-5 和 LT3582-12 在出厂时分别针对 ±5V 和 ±12V 输出进行了预配置,因此,不需要采用 I2C 接口。

LT3582 系列包括两个单片式转换器:一个升压型转换器和一个负输出转换器。升压型转换器具有一个集成电源开关和输出断接开关。负输出转换器采用一种单电感器拓扑结构,并具有一个集成电源开关。升压型转换器和负输出转换器均采用了一种新颖的控制方案,从而产生了低输出电压纹波,并在一个很宽的负载电流范围内提供了高转换效率。LT3582 系列采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。

 


应用

  • AMOLED 电源
  • CCD 电源
  • 通用型 DC/DC 转换

LT3582
具可选的 I2C 编程和 OTP 功能的升压和单电感器负输出 DC/DC 转换器
±12V Supplies from a Single 5V Input Efficiency and Power Loss Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1247A

LT3582EUD Demo Board | 2.7V-5.5VIN, Programmable Vout Boost and Inverting DC/DC Converters with OTP (Requires DC590)

产品详情

Demonstration circuit 1247A features the LT3582 an I2C Programmable Boost and Single Inductor Inverting DC/DC Converters with OTP. It converts a 2.7V-5.5V source to two outputs, a positive and a negative. The positive output can be programmed from 3.2V to 12.775V at 25mV intervals and the negative from -1.2V to -13.95V at 50mV intervals, all via the QuickEval System. A DC590B is needed for evaluation of this demo board. Table 1 below shows the maximum expected load currents for some output/input combinations. Check Maximum Load Current section on datasheet for other combinations. The LT3582 features all integrated switches and feedback resistors, a low noise control scheme, positive output disconnect function, low quiescent current, built in softstart.


 

DC1247A
LT3582EUD Demo Board | 2.7V-5.5VIN, Programmable Vout Boost and Inverting DC/DC Converters with OTP (Requires DC590)
DC1247A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览