LTM4653

推荐用于新设计

符合 EN55022B 标准的 58V 4A 降压直流/直流 µModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 B 类标准
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
  • 高达 4A 输出电流
  • 输出电压范围:0.5V ≤ VOUT ≤ 0.94 • VIN
  • 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
  • 与多个 LTM4653 并联均流
  • 模拟输出电流指示器
  • 可编程输入电压限制
  • 恒频电流模式控制
  • 电源良好正常指示器和可编程软启动
  • 过流/过压/过热保护
  • 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 封装
LTM4653
符合 EN55022B 标准的 58V 4A 降压直流/直流 µModule 稳压器
LTM4653 Application Circuit LTM4653 Pin Configuration LTM4653 Performance Graph LTM4653-Master dc2327a Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4653

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4653
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2327A

LTM4653 EN55022B兼容型58 V、4 A降压DC/DC μModule稳压器

产品详情

演示电路2327A是一款降压DC/DC转换器,具有28V至58V输入电压、24V输出电压和最大4A输出电流,内置LTM4653Y。LTM®4653是一款超低噪声、58V、4A降压DC/DC μModule稳压器。设计用于符合EN55022B的辐射发射要求。它支持250kHz至3MHz的开关频率范围,且模块可同步到外部时钟。在使用或修改演示电路DC2327A之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4653数据手册。

DC2327A
LTM4653 EN55022B兼容型58 V、4 A降压DC/DC μModule稳压器
DC2327A_UG-1356 Image

最新评论

近期浏览