MAXM17575
过期4.5V至60V、1.5A、高效、DC-DC降压型电源模块,集成电感
高度集成DC-DC电源模块支持设计简单性和小尺寸方案
- 产品模型
- 1
概述
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 集成降压型DC-DC转换器
- 集成电感
- 集成补偿元件
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 小尺寸6.5mm × 10mm × 2.92mm SiP封装
- 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 4.5V至60V宽输入电压范围
- 输出电压从0.9V至12V可调节
- 可调节频率,带外频率同步(400kHz至2.2MHz)
- 可编程软启动
- PWM工作模式
- 可选的可编程EN/UVLO
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 集成热故障保护
- 打嗝式过载保护
- 低电平有效RESET输出电压监测
- 工业级高工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C+150°C)
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17575是一款易于使用的电源模块,将同步降压型DC-DC转换器、全屏蔽电感和补偿元件集成到一片薄型、高效散热的系统级封装(SiP)。器件工作在4.5V至60V宽输入电压范围,提供高达1.5A连续输出电流,在0.9V至12V输出电压范围具有优异的电源和负载调整率。高度集成大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17575提供电阻可设置开关频率、低电平有效RESET输出电压监测、可调节输入欠压锁定,以及可编程软启动。器件也具有打嗝模式过载保护和热关断功能。
MAXM17575采用薄型、高散热、紧凑、28引脚、6.5mm × 10mm × 2.92mm SiP封装,降低封装功耗,增强效率。封装很容易焊接到印刷电路板,适用于自动化电路板组装。器件工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXM17575ALI#T | 28-LGA-10X6.5X2.92 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17575的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论