MAXM15063
推荐用于新设计4.5V至60V、300mA、结构紧凑的降压型电源模块
高效、节省空间、低发热、300mA、同步Buck电源模块,采用uSLIC封装
- 产品模型
- 2
概述
- 容易使用
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 0.9V至5V可调节输出
- ± 1.44%反馈精度
- 高达300mA输出电流能力
- 内部补偿
- 只需5个外围元件
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 预偏置启动
- 漏极开路Power Good输出(RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)°C)
MAXM15064为高效、同步降压型DC-DC模块,集成电路和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至60V输入电压范围,提供高达300mA输出电流,输出电压在0.9V至5V范围内可编程。模块为使用简单的降压型电源模块,大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下控制器件工作。为降低输入浪涌电流,器件提供内部软启动。
MAXM15064模块采用薄型、紧凑10引脚、2.6mm × 3mm × 1.5mm、uSLIC™封装。器件工作在-40°C至+125°C宽温范围。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXM15063AMB+ | 10-Lead eMGA (2.6mm x 3mm x 1.5mm) | ||
| MAXM15063AMB+T | 10-Lead eMGA (2.6mm x 3mm x 1.5mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAXM15063
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM15063的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论