MAX9986A
量产SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
完全集成的下变频器,提供8.2dB增益、25dBm IIP3、10dB NF和69dBc的2LO - 2RF抑制,可替代一路混频器、2个放大器、2路非平衡变压器、一路LO开关和十几个分立元件!
- 产品模型
- 2
概述
MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984支持低边LO注入,并与MAX9986A引脚和功能兼容。
除具有优异的线性特性和噪声指标外,MAX9986A还具有极高的集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、IF放大器、双输入LO选择开关以及LO缓冲器。片内非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。MAX9986A需要一个额定0dBm的LO驱动,并确保其电源电流应低于250mA。
MAX9986A是MAX9986的派生型号,提高了大信号保护能力。MAX9984/MAX9986/MAX9986A与MAX9994/MAX9996 1700MHz至3000MHz混频器引脚兼容,因此,该系列下变频混频器非常适合相同PCB布局提供双频工作的应用。MAX9986A还与MAX9993功能兼容。
MAX9986A提供紧凑的20引脚、薄型裸焊盘QFN封装(5mm x 5mm)。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内可确保其电气性能。
应用
- 850MHz WCDMA基站
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
- iDEN®基站
- 微波链路
- 军用系统
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9986AETP+ | LFCSP | ||
| MAX9986AETP+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF混频器 14 | ||
| MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
| MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
| MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX9993 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX9985 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
| MAX2041 | 量产 | 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
| MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 | |
| 调制器和解调器 2 | ||
| MAX2022 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器 |
| MAX2021 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调 |
| 振荡器 4 | ||
| MAX9987 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 | |
| MAX9988 | 过期 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 |
| MAX9989 | 量产 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
| MAX9990 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 | |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9986A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论