MAX8973A

最后购买期限

9A、三相、降压型开关稳压器

以其良好性能因素,满足新一代智能手机提高的设计需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达9A输出电流
  • 3.6VIN、1.2VOUT时,峰值效率高于91%
  • 旋转相位扩频将轻载时的效率最大化
  • 0.5%输出精度@1.2V输出
  • 在整个电源和温度范围,确保0.8%输出精度@1.2V输出
  • 增强瞬态响应功能,在负载变化较大的条件下确保输出电压跌落最小
  • 关闭转换器时,软启动恢复输出电容的电荷
  • 可编程VOUT:0.60625V至1.4V (6.25mV步长)
  • 启动时进入预偏置输出
  • 3.4MHz I²C 3.0兼容串行接口
  • 每相均工作在固定2MHz PWM开关频率
  • 每相采用小尺寸电感(< 1µH)
  • 过流、短路和热保护
MAX8973A
9A、三相、降压型开关稳压器
MAX8973A is an efficient three-phase DC-DC step-down switching regulator with 9A of output current in a small footprint  | Typical Operating Circuit
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
开关稳压器和控制器 4
MAX8649 过期 1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8649A 1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8952 量产 2.5A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX77874 量产 16A、高性能、四相、Buck调节器,适用于多核心CPU和GPU处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

eval board
MAX8973AEVKIT

MAX8973A评估套件

特性和优点

  • 检测点可实现高精度测量
  • 用于使能、DVS和BIAS使能的测试点和跳线
  • 提供用于使能输出电压远程检测的选项
  • 板载电子负载可用于评估高达10A的静态或瞬态负载
  • 用户无需I2C接口即可评估预编程设置

    产品详情

    MAX8973A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX8973A。该评估套件可以轻松评估MAX8973A的每个特性。

    MAX8973A是一款高效、三相、DC-DC降压型开关稳压器,以紧凑的尺寸提供高达9A的输出电流,瞬态响应性能出色。每相以2MHz的固定频率运行,支持使用小型磁性元件。Maxim Integrated专有的旋转相位扩展算法优化了低输出电流时的效率。软件可选的强制PWM模式支持固定频率操作,或在跳跃模式下以可变频率提高轻负载下的效率。三电感架构缩小了外部元件的尺寸,同时提供了消除纹波电流的优势。I2C 3.0兼容串行接口支持高达3.4MHz的时钟速率,可控制输出电压、输出压摆率和开/关控制等关键稳压器参数。EN输入用于使能和禁用输出,而DVS引脚用于选择两个不同的输出电压,无需依赖于串行接口。MAX8973A全差分远程检测确保在负载点提供准确的直流调节。

    基于Windows®的软件提供了一个用户友好的界面来使用MAX8973A的功能。该软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。

     

    应用

    • 智能电话
    • 平板电脑
    • 超极本

    MAX8973AEVKIT
    MAX8973A评估套件
    MAX8973AEVKIT: Photo Board

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8973A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览