MAX8559
量产双路、300mA、低噪声线性稳压器,带有独立的关断控制,UCSP或TDFN封装
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 双路低压差稳压器
- 32µVRMS低输出噪声
- 每个LDO提供300mA输出电流
- 10kHz时PSRR为70dB
- 独立的关断控制
- 100mA负载时60mV低压差
- 每个LDO 115µA工作电流
- 1.5V至3.3V工厂预设的输出
- 小型陶瓷输出电容
- 输出电流限制
- 热过载保护和短路保护
- 1.95W功率耗散能力(TDFN)
- 2mm²占位面积(UCSP)
双路、低噪声、低压差(LDO)线性稳压器MAX8559工作电压从2.5V至6.5V,可输出最低300mA的连续电流。这款器件具有低输出噪声和100mA时仅60mV的低压差。典型的输出噪声为32µVRMS,在10kHz时PSRR为70dB。MAX8559采用内置p沟道MOSFET作为通道晶体管,使每个LDO具有极低的115µA电源电流,且与负载电流和降落电压无关。该器件还具有短路保护和热关断保护功能。MAX8559包括两个独立的逻辑关断输入,无需旁路电容即可工作,进一步降低了总体方案的尺寸。MAX8559提供微型8焊球UCSP™ (2mm x 1mm)或8引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 数码相机
- 手持式仪表
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- PDA与掌上电脑
- 无线局域网(WLAN)
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
| MAX8559ETA22+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETA22+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETAAA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETAAA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETAAJ+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8559的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论