MAX849

最后购买期限

1节至3节电池、大功率、低噪声、升压型DC-DC转换器

集成2路ADC,提供精确的电池电压监测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 效率高达95%
  • 3.3V Dual Mode™,或2.7V至5.5V可调输出
  • 输入范围:0.7V至5.5V
  • 0.15mW待机模式
  • 300kHz PWM模式或可同步
  • 具有串行输出的双通道ADC
  • 电源良好功能

MAX848/MAX849升压转换器为便携式电话和带有RF数据链路的小型系统等对噪声敏感的电源应用设立了高效率和高集成度的新标准。这些器件的核心是同步升压拓扑稳压器,可从一到三节NiCd/NiMH电池或一节锂离子电池生成固定的3.3V输出(或2.7V至5.5V可调输出)。

与类似的非同步升压稳压器相比,同步整流的效率提高了5%。在待机模式下,脉冲跳跃PFM操作保持输出电压有效,静态功耗仅为150µW。固定频率PWM操作确保开关噪声频谱限制在300kHz基波及其谐波内,从而可以轻松降低滤波后噪声。要获得更严格的噪声频谱控制,可同步至200kHz至400kHz的外部时钟。

电池监控由双通道电压频率模数转换器(ADC)提供。一个通道用于单节电池输入(0.625V至1.875V范围),而另一个通道用于监控更高电压(0V至2.5V范围)。

提供两个控制输入,用于通过瞬时按钮开关进行启动和关闭控制。上电时,内部比较器会监控输出电压以生成电源良好输出(POK)。

这些器件的区别仅在于N沟道MOSFET电源开关的限流值:MAX848为0.8A,MAX849为1.4A。

应用

  • 手机
  • 数字无线电话
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 本地3.3V至5V电源
  • 掌上型电脑
  • PCS电话
  • 个人通讯装置

MAX849
1节至3节电池、大功率、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX848、MAX849:典型工作电路
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
电池充电器IC 1
MAX847 量产 1节电池、升压型、双向寻呼机系统电源IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX849EVKIT

MAX848、MAX849评估板

特性和优点

  • 输出电流:250mA至850mA

  • 效率为90%
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试
  • 2通道模数转换器(ADC),具有用于电压监控的串行输出

产品详情

MAX849评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的PC板,可实现完整的单节电池至三节电池、高功率、低噪声、升压型DC-DC电源转换器,适用于便携式电话和其他电池供电设备。在3.3V输出电压下,使用一节或两节电池可获得250mA至700mA的输出电流。在5V输出电压下,使用三节电池或一节锂离子电池可获得850mA的输出电流。

该板包括用于标准AA电池的夹子,并提供用于用户接口的10引脚接头。

要评估MAX848,请随MAX849评估套件一起订购MAX848ESE的免费样片。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 数字无绳电话
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 本地3.3V至5V转换电源
  • 掌上电脑
  • PCS电话
  • 个人通信装置

MAX849EVKIT
MAX848、MAX849评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX849的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览