MAX847

量产

1节电池、升压型、双向寻呼机系统电源IC

完备的电源及监控系统,提供SPI™接口,简化设计、降低成本、节省空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1节电池输出80mA,效率为90%
  • 13µA Idle Mode™ (COAST)电流
  • 可选择低噪声PWM或低电流操作
  • PWM工作频率与七倍外部时钟源同步
  • 无外部时钟时工作频率为270kHz
  • 自动备用电池切换
MAX847
1节电池、升压型、双向寻呼机系统电源IC
MAX847:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX769 过期 2或3节电池、升/降压型、双向寻呼机系统电源IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX847EVKIT

MAX847评估板

特性和优点

  • 0.8V至1.8V(1节电池升压)电池输入电压
  • 1.8V至4.9V数字可调输出电压
  • 总输出电流高达80mA
  • 三个低噪声稳压器
  • 用于小型镍镉/镍氢/锂电池或用作储能电容的充电器
  • 270kHz开关频率
  • 15µA Idle Mode™ 电流
  • 用于振动器、蜂鸣器等功能的1.8Ω数字控制开关
  • 复位和低电池电量输出
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX847评估套件(EV套件)提供了一个用于评估MAX847特性的平台。MAX847将1节0.8V至1.8V电池电压转换为四个独立的输出电压。OUT的主输出电压通过3线SPI™串行接口以100mV步进在1.8V至4.9V范围内进行数字控制。OUT提供高达80mA的电流。其他输出(REG1、REG2和REG3)为低噪声线性稳压器输出。MAX847为双向寻呼和其他低功耗无线设计提供多种特性。详情请参阅MAX847数据手册。MAX847评估套件是一块装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

MAX769与MAX847类似,不同之处在于它包含降压/升压DC-DC转换器(适用于2节或3节电池输入),而不是仅升压转换器(适用于1节电池输入)。要评估MAX769,请订购MAX769EVKIT。

 

应用

  • 1节电池供电的手持式设备
  • GPS接收器
  • 双向寻呼

MAX847EVKIT
MAX847评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX847的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览