MAX797
量产同步整流降压型控制器,用于CPU电源
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1652/MAX1653/MAX1654/MAX1655
- 产品模型
- 6
概述
- 效率为96%
- 输入范围:4.5V至30V
- 可调输出范围:2.5V至6V
- 预设3.3V和5V输出(高达10A)
- 多个稳压输出
- +5V线性稳压器输出
- 精密2.505V基准电压输出
- 自动自举电路
- 150kHz/300kHz固定频率PWM工作模式
- 可编程软启动
- 典型静态电流:375µA(VIN = 12V,VOUT = 5V)
- 关断电流:1µA(典型值)
MAX796/MAX797/MAX799高性能、降压型DC-DC转换器具有单路或双路输出,可为电池供电系统提供主CPU电源。这些降压控制器通过使用同步整流和Maxim专有的Idle Mode™控制方案实现96%的效率,以延长满载(高达10A)和空载输出下的电池使用时间。出色的动态响应可在五个300kHz时钟周期内纠正由最新的动态时钟CPU引起的输出瞬变。专门设计的自举电路可驱动实惠的N沟道MOSFET,从而降低系统成本并消除某些PMOS/NMOS开关设计中的瞬态开路开关电流。
MAX796/MAX799特别配备了次级反馈输入(SECFB),适用于基于变压器的双路输出应用。该次级反馈路径改善了正(MAX796)辅助输出或负(MAX799)辅助输出的交叉调节。
MAX797具有逻辑控制和可同步的固定频率脉宽调制(PWM)工作模式,可减少敏感型移动通信和笔输入应用中的噪声和射频干扰。反SKIP覆盖输入支持在轻负载条件下自动切换到空闲工作模式(以实现高效脉冲跳跃),或强制进入固定频率工作模式以在所有负载下实现超低噪声。
MAX796/MAX797/MAX799均采用16引脚DIP和窄体SO封装。请参见下表以比较这三种转换器。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX797CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX797CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX797ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX797ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX797ESE/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX797MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX1652 | 过期 | 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX797的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论