概览

优势和特点

  • 电池电压范围:4.5V至28V
  • 负载能力:3.3V (3A)
  • 2.5V至6V可调输出(可选电阻分压器)
  • 精密2.505V基准电压输出
  • 振荡器SYNC输入
  • 低噪声模式控制输入

产品详情

MAX797评估套件(EV套件)是一块预装配且经过测试的演示板,包含标准3.3V应用电路。该板配置为接受4.5V至28V之间的电池电压,但通过替换具有更高击穿电压额定值的MOSFET,可以将其重新配置为4.5V至30V之间的电压。

该标准板可提供至少3A的负载电流。要修改负载电流能力,请根据MAX796/MAX797/MAX799数据手册中的表1更改检测电阻(R1)值并重新调整外部元件的大小。

主输出电压预设为3.35V(标称值)。要选择5V工作模式,请将跳线J3移动到位置1-2。要在可调模式下工作,请安装电阻R4和R5并移除跳线。板上的J3通过一根小PC走线跳线分流。对于可调模式或固定5V工作模式,必须将这根默认跳线切断。如果尚未安装跳线或电阻分压器,请勿操作电路,因为这会导致输出过压,进而损坏IC。

除了标准元件外,该评估套件还有一些额外的上拉和下拉电阻(R4-R8),用于设置默认逻辑输入电平。在最终设计中通常可以省略这些电阻。