MAX6959

量产

2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 400kbps、2线串行接口
  • 工作电压3V至5.5V
  • 驱动4位以及4或8个分立的LED
  • 驱动共阴极LED显示位
  • 23mA恒流LED段驱动
  • 16进制译码/非译码显示位选择
  • 限斜率段电流驱动器降低了EMI
  • 去抖多达8个开关,并支持多键同时按下(仅MAX6959)
  • 去抖按键可扩展至12个(仅MAX6959)
  • 20µA低功耗关断模式(数据保持)
  • 汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
  • 紧凑型、16引脚PDIP和QSOP封装
MAX6959
2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6958、MAX6959:典型工作电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LED 驱动器 IC 10
MAX6950 最后购买期限 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6955 量产 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 最后购买期限 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6953 过期 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6954 最后购买期限 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX7219 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX7221 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6959的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览