MAX6956
量产2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
- 产品模型
- 8
概述
- 400kbps I²C兼容的串行接口
- 工作电压2.5V至5.5V
- -40°C至+125°C温度范围
- 20或28个I/O端口,每个端口可配置为
- 恒流LED驱动器
- 推挽式逻辑输出
- 施密特逻辑输入
- 带有内部上拉的施密特逻辑输入
- 11µA (最大值)关断电流
- 16级独立可编程电流控制,用于每个LED
- 逻辑电平边沿检测,用于7个I/O端口
MAX6956是紧凑型、串行接口的LED显示驱动器和I/O扩展器,可为微控制器提供多达28个端口。每个端口都可独立地被用户配置为逻辑输入、逻辑输出或共阳(CA) LED恒流段驱动器。每个端口可配置为具有数控恒定吸流的LED段驱动器,在1.5mA至24mA范围内提供16级等间隔电流调节。LED驱动器适用于分立的LED以及共阳极数字、字母显示LED。
每个端口可以配置为通用I/O (GPIO),既可以作为推挽式逻辑输出,具有10mA的吸流能力和4.5mA的源出电流能力;也可作为施密特逻辑输入,可选择内部上拉。其中7个端口具有可配置的边沿检测逻辑,一旦端口逻辑电平发生变化将即刻产生中断。MAX6956可通过I²C兼容的2线串行接口控制,仅通过2个选择引脚、4种电平逻辑就实现了16个I²C地址。
MAX6956AAX和MAX6956ATL具有28个端口,分别采用36引脚SSOP封装和40引脚薄型QFN封装。MAX6956AAI和MAX6956ANI具有20个端口,分别采用28引脚SSOP封装和28引脚DIP封装。
如需SPI接口的产品,请参考MAX6957数据资料;如需不带LED恒流驱动的更低成本、引脚兼容的端口扩展器,请参考MAX7300数据资料。
应用
- 汽车
- 条形图显示器
- 工业控制器
- 面板表
- 机顶盒
- 系统监视
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6956AAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX6956AAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX6956AAX+ | SSOP | ||
| MAX6956AAX+T | SSOP | ||
| MAX6956AAX/V+ | SSOP | ||
| MAX6956AAX/V+T | SSOP | ||
| MAX6956ATL+ | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
| MAX6956ATL+T | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| I/O扩展器 2 | ||
| MAX7317 | 量产 | 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护 |
| MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
| LED 驱动器 IC 11 | ||
| MAX6950 | 最后购买期限 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
| MAX6951 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
| MAX6952 | 最后购买期限 | 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
| MAX6953 | 过期 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
| MAX6954 | 最后购买期限 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
| MAX6955 | 量产 | 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
| MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
| MAX6958 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
| MAX6959 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
| MAX7219 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
| MAX7221 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6956的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论