MAX669

量产

1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装

灵活的转换架构提供升压、SEPIC、反激或隔离拓扑,MAX668输出电压仅受外部元件额定值的限制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.8V最小启动电压(MAX669)
  • 宽输入电压范围:1.8V至28V
  • 小尺寸10引脚µMAX封装
  • 电流模式PWM和空闲工作模式
  • 效率高于90%
  • 100kHz至500kHz可调节振荡器或SYNC输入
  • 220µA静态电流
  • 逻辑电平关断
  • 软启动

MAX668/MAX669固定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式DC-DC控制器设计用于较宽范围输入的DC-DC转换应用,包括升压、SEPIC、反激和隔离输出结构。可输出20W或更高功率,转换效率高于90%。1.8V至28V输入电压范围支持较宽范围的电池或交流供电输入。先进的BiCMOS设计具有低工作电流(220µA)、可调节工作频率(100kHz至500kHz)、软启动,同步输入允许MAX668/MAX669振荡器与外部时钟同步。

DC-DC转换效率经过优化,具有100mV低电流检测电压,以及Maxim专有的Idle Mode™控制方法。中、高负载时,控制器工作在PWM模式,具有最低噪声和最优效率,只有在轻载条件下利用脉冲模式(较小电感电流)减小工作电流、最大程度提高效率。器件也包括逻辑电平关断输入,将供电电流降低至3.5µA。

MAX669优化用于低输入电压,可保证启动电压为1.8V,要求自举操作(IC由升压输出供电)。器件支持高达28V的输出电压。MAX668采用低至3V的输入电压工作,可连接为自举或非自举(IC由输入电源或其它电源供电)配置。非自举配置时,对输出电压无限制。两款IC采用尺寸非常小巧的10引脚µMAX®封装。

应用

  • 蜂窝电话
  • LAN与网络系统
  • POS系统
  • 电信硬件

MAX669
1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装
MAX668、MAX669:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX668EVKIT

MAX668、MAX669评估板

特性和优点

  • +3V至VOUT输入范围(发货时)
  • +12V或可调输出电压
  • 输出电流高达1A
  • N沟道外部MOSFET
  • IC关断电流:4µA
  • 500kHz开关频率
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX668评估套件(EV套件)将恒定频率、脉宽调制(PWM)升压控制器与外部N沟道MOSFET和肖特基二极管相结合,提供稳压输出电压。该评估套件支持+3V至VOUT输入,并可将其转换为+12V输出,以提供高达1A的电流,转换效率超过90%。该评估套件的工作频率为500kHz,支持使用小型外部元件。

MAX668评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。该评估套件还可以针对评估套件应用电路功能表中列出的应用电路进行配置。对于低于3V和低至1.8V的输入电压,请将MAX668替换为MAX669。MAX669必须始终在自举模式下工作(JU2在引脚1和2上分流)。

MAX668EVKIT
MAX668、MAX669评估板

参考电路

maxrefdes1221 figure 1
MAXREFDES1221 参考设计

Boosting the Single-Output, 2.6V to 4.5V Input, 12V/833mA Output DC-DC Converter Using the MAX669

特性和优点

  • Tiny 10-pin μMAX package
  • Low-input voltage range
  • Current-mode PWM and idle-mode operation
  • 220μA quiescent current
  • Logic-level shutdown
  • Soft-start
  • High efficiency
MAXREFDES1004 参考设计

-73V至-35V输入、5V/100mA输出、Boost转换器

特性和优点

  • -73V to -35V输入,5V输出,输出电流高达100mA
  • 20mV输出电压纹波
  • 1250kHz工作频率
  • 220µA静态电流,峰值效率70%
  • 软启动
MAXREFDES1221
Boosting the Single-Output, 2.6V to 4.5V Input, 12V/833mA Output DC-DC Converter Using the MAX669
maxrefdes1221 figure 1
MAXREFDES1004
-73V至-35V输入、5V/100mA输出、Boost转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX669的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览