MAX5944
推荐用于新设计双路FireWire限流器和低压差“或”逻辑开关控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 为7.5V至37V电源提供安全热插拔
- 双通道热插拔
- 具有超快速关闭功能的低压差电源“或”
- 主动限流
- ±5%限流检测精度
- 2ms限流超时
- 输出短路条件下快速限流响应
- 驱动外部n沟道功率MOSFET
- 独立的过流故障状态输出
- 259ms自动重试周期
- 10µA (每通道)关断电流
- 独立的ON/OFF控制允许欠压锁定设置
- 通过ON/OFF输入实现快速负载断开控制
- 双向负载断开
- 从一个端口到另一个端口的电源切换
MAX5944是为FireWire®应用提供的双路限流器/低压差“或”开关控制器电源管理IC。每个独立通道控制两个外部功率MOSFET,从而调节从输入电源到负载的电流,并实现低压差电源“或”功能。MAX5944工作在7.5V至37V输入电压范围内,除了提供适于FireWire应用的二极管“或”功能外,还提供浪涌电流与输出电流限制。
通过浪涌电流控制与输出限流功能,MAX5944允许FireWire外设从带电的FireWire端口安全插拔。MAX5944具有限流功能,在2ms超时时间内,主动限制负载吸取的电流。在259ms自动重试延时结束后,自动重试功能将自动重启。
当连接到另一个提供更高电压的FireWire外设时,“或”功能为保护FireWire端口提供了非常有效的方法。通过关闭外部MOSFET,MAX5944提供真正的双向负载断开。每个通道都具有独立的ON/OFF控制,关断时每通道的电源电流小于10µA。
MAX5944工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用16引脚SO封装。
应用
- FireWire台式机/笔记本电脑端口
- FireWire集线器
- FireWire外围设备限流
- 热插拔
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5944ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
| MAX5944ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5944的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论