MAX5066
量产可配置的单/双路输出、同步buck控制器,支持大电流应用
- 产品模型
- 4
概述
- 4.75V至5.5V或5V至28V输入电压范围
- 双路输出同步buck控制器
- 可配置为两路独立输出或单路输出
- 每路能提供高达25A的输出电流
- 平均电流模式控制具有精确的限流
- 180°异相工作模式减小了输入滤波电容的尺寸
- 并联工作模式下,可限制反向吸入电流
- 每路输出电压在0.61V至5.5V间可调
- 独立的可编程自适应电压定位
- 每相开关频率可编程,范围为100kHz至1MHz
- 振荡器频率可同步至200kHz至2MHz
- 打嗝模式过流保护
- 过热关断
- 热增强型28引脚TSSOP封装,可耗散1.9W功率
- 工作在-40°C至+85°C或-40°C至+125°C温度范围
MAX5066是双相、可配置的单路或双路输出buck控制器,输入电压范围为4.75V至5.5V或5V至28V。MAX5066每相设计为180°工作模式。通过模式引脚可设置为双路输出电源,或将两相连接在一起实现单路输出、大电流电源。MAX5066的每一路输出通道可驱动n沟道MOSFET,并能提供大于25A的负载电流。MAX5066采用平均电流控制模式,每相的开关频率高达1MHz,两相之间为180°异相工作模式。异相工作模式大大降低了双相、单路输出电压应用中的输入电容纹波电流和输出电压纹波。每路buck调节器输出都具有高性能的电流和电压误差放大器,可为实现最优的输出滤波器L-C取值和瞬态响应提供补偿。
MAX5066提供两路使能输入,具有精确的导通门限,可实现两路输出电压的排序。该器件的开关频率可通过外部电阻编程设置,范围为100kHz至1MHz。MAX5066可与外部时钟同步。每路输出电压在0.61V至5.5V范围内可调。此外,该器件还包括热关断、“打嗝模式”短路保护功能。在需要快速瞬态响应或精确输出电压调节的应用中,可采用带自适应电压定位的MAX5066。
MAX5066采用热增强型28引脚TSSOP封装,能够耗散1.9W功率。该器件可工作在-40°C至+85°C扩展级或-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 图形卡
- 高端台式计算机
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度
- RAID系统
- 电信系统DC-DC调节器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5066AUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
| MAX5066AUI/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX5066EUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
| MAX5066EUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX5066AUI+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5066的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论