概览
优势和特点
产品详情
MAX5066评估板(EV kit)是两相、双输出buck转换器,具有5V至16V输入范围。MAX5066评估板产生两路0.8V和1.3V输出电压,每路都可提供10A输出电流,效率高达90%。MAX5066评估板采用平均电流控制模式,各相均工作在500kHz开关频率,两相相差180°。
评估板经过完全安装与测试,改变R4、R5、R6和R7可在0.61V至5.5V之间调整两路输出,其它特性包括热关断和“打嗝”式短路保护。
应用
- 图形卡
- 高端台式计算机
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度
- RAID系统
- 电信系统DC-DC调节器
相关产品
文档
-
MAX5066EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5066 Data Sheet (Rev. 1)2006/8/22PDF174K