MAX5060
量产0.6V 至 5.5V 输出、可并联、平均电流模式 DC-DC 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 4.75V 至 5.5V 或 7V 至 28V 输入电压范围
- 可调输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 高达 30A 输出电流
- 可并联以得到更高的输出电流
- 可编程自适应输出电压定位
- 真差分远程输出电压检测 (MAX5060)
- 均值电流模式控制
- 并联模块之间出色的电流共享
- 精确的电流限制可消除 MOSFET 和电感器降额
- 限制并联模块中的反向电流吸收(MAX5060)
- 可编程开关频率:125kHz 至 1.5MHz
- 集成 4A 栅极驱动器
- 180° 反相操作时钟输出 (MAX5060)
- 与输出电流成比例的电压信号用于负载监控(MAX5060)
- 输出过压撬棒保护 (MAX5060)
- 可编程断续电流限制阈值和响应时间
- 过热关断
MAX5060/MAX5061 脉冲宽度调制(PWM)DC-DC 控制器采用紧凑的封装,仅需极少的外部元件,便可提供高输出电流能力。这些器件采用平均电流模式控制,可以最佳地利用低 RDS(ON) MOSFET,即使在提供高输出电流时也无需外部散热器。
差分检测(MAX5060)可实现对输出电压的精确控制,而自适应电压定位可提供最佳瞬态响应。内部调节器支持 4.75V 至 5.5V 或 7V 至 28V 输入电压范围的运行。高达 1.5MHz 的高开关频率允许使用低输出电感器值和输入电容器值。这适用于 PC 板嵌入式平面磁性元件的使用。
MAX5060 具有 180 时钟输出° 相位延迟来控制第二个异相转换器,以降低电容器纹波电流。当总线电压高于调节输出电压时,MAX5060 还能限制反向电流。MAX5060 专门设计用于限制多个电源模块并联时的电流吸收。MAX5060/MAX5061 提供可调节的 0.6V 至 5.5V 输出电压。MAX5060 提供过压保护、电源良好信号和输出使能功能。
MAX5060/MAX5061 在 -40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围内工作。MAX5060 采用 28 引脚薄型 QFN 封装,而 MAX5061 采用 16 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 高端台式电脑
- 网络系统
- 负载点电信 DC-DC 稳压器
- RAID 系统
- 服务器和工作站
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5060ATI+ | LFCSP | ||
| MAX5060ATI+T | LFCSP | ||
| MAX5060ETI+ | LFCSP | ||
| MAX5060ETI+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5060ATI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论