MAX5025
不推荐用于新设计500kHz、36V输出、SOT23封装、PWM升压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 输入电压范围:
- 3V至11V (MAX5026/MAX5028)
- 4.5V至11V (MAX5025/MAX5027)
- 宽输出电压范围:VCC至36V
- 输出功率:120mW(最大)
- 利用外部反馈电阻用户可调输出电压(MAX5025/MAX5026)
- 固定30V输出电压(MAX5027/MAX5028)
- 内置1.3Ω (典型)、40V开关
- 恒定的PWM频率便于低噪声应用中的滤波
- 500kHz (典型)开关频率
- 1µA (最大)关断电流
- 小尺寸6引脚SOT23封装
MAX5025–MAX5028恒定频率、脉宽调制(PWM)、低噪声boost转换器适用于需要局部高电压的低电压系统。这几款器件可以产生低噪声的高电压,适用于电视调谐器、机顶盒以及PCI电缆调制解调器中变容二极管的偏置。MAX5025–MAX5028工作于最低3V电压,开关频率高达500kHz。
恒定频率、电流模式的PWM结构提供低噪声输出,易于进行滤波。使用40V横向DMOS器件作为内部功率开关,这些器件是理想的36V boost转换器。输出可调器件MAX5025/MAX5026需要使用外部反馈电阻设置输出电压。MAX5027/MAX5028则提供30V固定输出电压。这些器件都采用小尺寸、6引脚的SOT23封装。
应用
- 雪崩光电二极管偏置
- LCD电源
- 低噪声变容二极管偏置
- PCI线缆调制解调器
- 机顶盒调谐器电源
- TV调谐器电源
- 线缆语音
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5025EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX5025EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5025的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论