MAX20754

量产

具有PMBus接口和内部降压转换器的双输出、可配置型多相电源控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能且灵活的控制器
    • 生成多达六个PWM信号
    • 单电压或双电压输出,具有灵活相位分配
    • 输出电压范围:0.5V至2.0V(MAX20754ETMA1+)
    • 输出电压范围:0.25V至2.0V(MAX20754ETMA2+)
    • 输入电压范围:4.5V至16V
    • 开关频率范围:300kHz至800kHz
  • 高功率密度,整体解决方案尺寸小
    • 支持耦合电感技术
    • 先进调制方案可改善瞬态响应
    • 高环路带宽降低了输出电容要求
    • 48引脚(7mm x 7mm)TQFN封装
    • 用于热平衡的相电流控制
    • 高效的集成内部开关稳压器可为控制器和功率级供电
  • 简单的系统配置
    • 四个外部电阻器用于设置输出电压、总线地址、开关频率和限流值
  • 全面的PMBus配置、控制和遥测
    • 兼容PMBus标准(修订版1.3)
    • 10kHz至1MHz总线速度
    • 存储在非易失性存储器中的PMBus命令设置
    • 精确的电流、电压和温度报告
MAX20754
具有PMBus接口和内部降压转换器的双输出、可配置型多相电源控制器
MAX20754 Functional Diagram MAX20754 Circuit Diagram MAX20754 Pin Configuration
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
MAX20754EVKIT6

MAX20754和MAX20766评估套件

特性和优点

  • 针对+10V至+16V单电源进行了优化
    • 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
  • 产生两个独立的输出
    • 输出1:4相,1V,100A
    • 输出2:2相,1V,50A
  • 500kHz开关频率
  • 独立使能开关
  • PMBus配置和控制
    • 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
    • 使用MAXPOWERTOOL002#轻松连接PC(单独订购)
  • 状态LED
    • 电源良好
    • 功率级故障
    • SMBus报警
  • 经过验证的PCB布局
  • 针对高带宽进行优化的补偿方案
  • 经过全面测试和装配

产品详情

该评估套件演示了MAX20754 PMBus™兼容、双路输出、多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754评估套件(EV套件)采用两路输出设计,四相分配给输出1,其余两相分配给输出2。两路输出均使用耦合电感器拓扑。耦合电感器可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。

该评估套件还演示了MAX20766功率级器件。有六个MAX20766器件,每相一个。

 

应用

  • ASIC、DSP和FPGA
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组

eval board
MAX20754EVKIT7

MAX20754和MAX20790评估套件

特性和优点

  • 针对+10V至+16V单电源进行了优化
    • 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
  • 产生两个独立的输出
    • 输出1:4相,1V,150A
    • 输出2:2相,1V,75A
  • 500kHz开关频率
  • 独立使能开关
  • PMBus配置和控制
    • 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
    • 使用MAXPOWERTOOL002 USB至SMBus接口轻松连接PC(单独订购)
  • 状态LED
    • 电源良好
    • 功率级故障
    • SMBus报警
  • 经过验证的PCB布局
  • 针对高带宽进行优化的补偿方案
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX20754EVKIT7评估套件(EV套件)演示了MAX20754 PMBus™兼容型双路输出多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754EVKIT7评估套件采用两路输出设计,四相分配给输出1,其余两相分配给输出2。两路输出均使用耦合电感器拓扑。耦合电感可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。

该评估套件还演示了MAX20790功率级器件;有六个MAX20790器件,每相一个。

 

应用

  • ASIC、DSP和FPGA
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组

eval board
MAX20754EVKIT8

MAX20754/MAX20790评估套件

特性和优点

  • 针对+10V至+16V单电源进行了优化
    • 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
  • 产生一个输出
    • 输出:6相,1V,225A
  • 500kHz开关频率
  • 使能开关
  • PMBus配置和控制
    • 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
    • 使用MAXPOWERTOOL002 USB至SMBus接口轻松连接PC(单独订购)
  • 状态LED
    • 电源良好
    • 功率级故障
    • SMBus报警
  • 经过验证的PCB布局
  • 针对高带宽进行优化的补偿方案
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX20754EVKIT8评估套件(EV套件)演示了MAX20754 PMBus™兼容型双路输出多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754EVKIT8评估套件采用单路输出设计,所有六相均分配给一个输出。该输出采用耦合电感拓扑。耦合电感可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。

该评估套件还演示了MAX20790功率级器件;有六个MAX20790器件,每相一个。

 

应用

  • ASIC、DSP和FPGA
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组

eval board
MAXPOWERTOOL002

适用于电源产品的 USB 至 PMBus 接口适配器

产品详情

MAXPOWERTOOL002# 是主机 PC(IBM™ 兼容)和 Analog Devices 的 PMBus 兼容评估板之间的接口适配器,适用于热插拔、12V 多相控制器和 12V 负载点设备等电源解决方案。与主机 PC 的接口是标准 A 型至 mini-B USB 电缆。与评估板的接口是通过一条承载 PMBus 命令的 16 针带状电缆实现的。

MAXPOWERTOOL002# 旨在与 Analog Devices 的 Digital PowerTool GUI 一起使用,并且可与以下设备配合使用:MAX20751、MAX20754、MAX20710、MAX20730、MAX20743、MAX20734、MAX20796、MAX20810、MAX20815、MAX16550、MAX16545B/C。

MAX20754EVKIT6
MAX20754和MAX20766评估套件
MAX20754EVKIT7
MAX20754和MAX20790评估套件
MAX20754EVKIT7: Board Photo
MAX20754EVKIT8
MAX20754/MAX20790评估套件
MAX20754EVKIT8: Board Photo
MAXPOWERTOOL002
适用于电源产品的 USB 至 PMBus 接口适配器
MAXPOWERTOOL002 Image Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览