概览

优势和特点

  • 针对+10V至+16V单电源进行了优化
    • 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
  • 产生一个输出
    • 输出:6相,1V,225A
  • 500kHz开关频率
  • 使能开关
  • PMBus配置和控制
    • 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
    • 使用MAXPOWERTOOL002 USB至SMBus接口轻松连接PC(单独订购)
  • 状态LED
    • 电源良好
    • 功率级故障
    • SMBus报警
  • 经过验证的PCB布局
  • 针对高带宽进行优化的补偿方案
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX20754EVKIT8评估套件(EV套件)演示了MAX20754 PMBus™兼容型双路输出多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754EVKIT8评估套件采用单路输出设计,所有六相均分配给一个输出。该输出采用耦合电感拓扑。耦合电感可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。

该评估套件还演示了MAX20790功率级器件;有六个MAX20790器件,每相一个。

 

应用

  • ASIC、DSP和FPGA
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组