MAX2067

量产

50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA

业内唯一的可完全编程模拟VGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 50MHz至1000MHz RF频率范围
  • 引脚兼容系列包括
    • MAX2065 (模拟/数字VGA)
    • MAX2066 (数字VGA)
  • +21.9dB (典型值)最大增益
  • 100MHz带宽内保持0.5dB的增益平坦度
  • 31dB增益范围
  • 内置DAC用于模拟衰减控制
  • 出色的线性特性(放大器配置为最后一级)
    • +43dBm OIP3
    • +66dBm OIP2
    • 输出1dB压缩点为+19dBm
    • -70dBc HD2
    • -87dBc HD3
  • 4dB典型噪声系数(NF)
  • +5V单电源供电(可选择+3.3V单电源供电)
  • 外部电流设置电阻,提供降低功耗/降低性能的工作模式
MAX2067
50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA
MAX2067:典型应用电路
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
RF放大器 6
MAX2027 量产 IF数控可变增益放大器
MAX2055 量产 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器
MAX2057 量产 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2056 量产 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2066 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA
MAX2065 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA
可变增益放大器(VGA) 2
MAX2059 过期 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器
MAX2058 量产 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2067的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览