MAX1763
量产1.5A、低噪声、1MHz、升压型DC-DC转换器
高性能、低噪声1MHz升压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 效率高达94%
- 输入电压范围:+0.7V至+5.5V
- 1.1V保证启动输入电压
- 高达1.5A输出
- 固定3.3V输出或可调(2.5V至5.5V)
- 1MHz PWM同步整流拓扑
- 1µA逻辑控制关断
- 用于线性稳压器或低电池电压比较器的模拟增益模块
- 可调电流限制和软启动
- 提供1.5W TSSOP封装
MAX1763是一款高效、低噪声、升压型DC-DC转换器,适用于电池供电的无线应用。尽管具有1MHz的高工作频率,该器件仍保持极低的静态电源电流(110µA)。凭借小型外部元件和微型封装,对于需要尽可能长的电池寿命的小型手持应用,该器件是理想选择。
MAX1763采用同步整流脉宽调制(PWM)升压拓扑,可从各种输入源产生2.5V至5.5V输出,例如一到三节碱性或镍镉/镍氢电池或单节锂离子电池(Li+)电池。Maxim专有的Idle Mode™电路显著提高了轻载电流下的效率,同时在较高负载电流下平滑过渡到固定频率PWM工作,以保持出色的满载效率。低噪声、强制PWM模式适用于需要在所有负载电流下以恒频运行的应用。MAX1763还可以与外部时钟同步,以保护通信设备中的敏感频段。
MAX1763包含一个片内线性增益模块,可用于构建大功率外部线性稳压器或低电量比较器。软启动和电流限制功能允许优化效率、外部元件尺寸和输出电压纹波。
MAX1763提供节省空间的16引脚QSOP封装或高功率(1.5W)16引脚TSSOP-EP封装。
应用
- 数字无线电话
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 掌上型电脑
- PCS电话
- 个人通讯装置
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1763EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX1763EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX1763EUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
| MAX1763EUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX1763EUE+ | 量产 | |
| MAX1763EUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1763的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论