MAX1760
量产0.8A、低噪声、1MHz、升压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 效率高达94%
- 输入范围:0.7V至5.5V
- 高达800mA输出
- 3.3V固定输出(或2.5V至5.5V可调输出)
- PWM同步整流拓扑
- 低噪声、恒频操作(1MHz)
- 逻辑控制关断电流:0.1µA
- 可同步开关频率
- 可调电流限值
- 可调软启动
- 10引脚µMAX封装
- 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX1760/MAX1760H均为高效、低噪声、升压型DC-DC转换器,适用于电池供电的无线应用。它们兼具低静态电源电流(100µA)和高工作频率(1MHz)。该器件采用小型外部元件和小型10引脚TDFN和 µMAX®封装,是小型手持应用的适宜之选。MAX1760由逻辑低电平的低电平有效ON信号激活,而MAX1760H由逻辑高电平ON输入激活。
两款器件均采用同步整流脉宽调制(PWM)升压拓扑结构,可从各种输入产生2.5V至5.5V的输出,例如1至3节碱性或镍镉/镍氢电池或单节锂离子电池。专有的Idle-Mode™电路可显著提高轻负载效率,并在更高负载电流下平稳过渡到固定频率PWM工作模式。
低噪声、强制PWM模式适用于需要在所有负载电流下以恒频运行的应用。PWM工作模式也可以与外部时钟同步,以保护通信设备中的敏感频段。模拟软启动和可调电流限制功能有助于优化效率、外部元件尺寸和输出电压纹波。
应用
- 数字无绳电话
- 手持式仪表
- 掌上电脑
- PCS电话
- 个人通信装置
- 双向寻呼
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1760ETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX1760ETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX1760EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1760EUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1760HETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX1760HETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX1760HEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1760HEUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1760的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论