MAX17577
量产4.5V至60V、1A高效、同步、反相输出DC-DC转换器
在小尺寸解决方案中产生负输出电压,无需外部电平转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 同步工作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 内部环路补偿
- 系统地基准I/O引脚(EN/UVLO、低电平有效RESET)
- 灵活支持系统中的多个电源轨
- 输出电压可调范围:-0.9V至-36V
- 宽输入电压范围:4.5V至(60V - |VOUT|)
- 高达1A输出电流
- 400kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能
- 降低功耗
- 峰值效率:90.6%
- DCM实现出色的轻负载效率
- 关断电流:6.2µA
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 打嗝模式过载保护
- 可调软启动
- 具有预偏置输出电压时也能实现单调启动
- 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 符合CISPR 32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
- 过温保护
- 较宽的-40°C至+125°C环境工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17577和MAX17578是高效、高压、反相、Himalaya同步DC-DC转换器,集成了MOSFET和内部补偿功能。这些器件可产生-0.9V至-36V的输出电压(VOUT),并可在4.5V至(60V - |VOUT|)的宽输入电压范围内提供高达1A的负载电流。
这些器件采用峰值电流模式控制架构。MAX17577在所有负载下都以连续导通模式(CCM)工作,因此提供恒频操作。MAX17578以断续导通模式(DCM)工作,可在轻负载下实现出色的效率。较低的最短导通时间可支持更高的开关频率和小尺寸解决方案。
这些器件支持通过以系统地为基准的信号来驱动EN/UVLO、低电平有效RESET和RT/SYNC引脚,从而无需外部电平转换器电路。在-40°C至+125°C的宽温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。这些器件采用紧凑型12引脚(3mm x 3mm) TDFN-EP封装。提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 栅极驱动电路
- 运动控制
- 壁式变压器调整
- 高电压单板系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17577ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17577ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17577
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
打开工具SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。