概览
优势和特点
- 支持宽输入工作范围
 - MAX17577EVKIT#:VOUT1 = -12V,IOUT1 = 0.8A,VIN1范围 = 16V至48V
 - MAX17578EVKIT#:VOUT2 = -5V,IOUT2 = 1A,VIN2范围 = 16V至55V
 - 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
 - 可调软启动时间
 - 通过上拉电阻对外部电源提供RESET输出
 - 系统地接口EN/UVLO和低电平有效RESET引脚
 - 过流和过温保护
 - 经过验证的PCB布局
 - 装配完成且经过测试
 - 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
 
产品详情
MAX17577EVKIT#和MAX17578EVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17577和MAX17578高效、高压、反相、Himalaya同步DC-DC转换器。这些器件可产生-0.9V至-36V的输出电压(VOUT),并可在4.5V至(60V-|VOUT|)的宽输入电压范围内提供高达1A的负载电流。
MAX17577EVKIT#评估套件产生-12V输出(VOUT1),负载电流高达0.8A,输入电源电压为16V至48V,以600kHz开关频率工作。该评估套件配置具有MAX17577,在所有负载下都以连续导通模式(CCM)工作,从而提供恒频操作。
MAX17578EVKIT#评估套件产生-5V输出(VOUT2),负载电流高达1A,输入电源电压为16V至55V,以600kHz开关频率工作。该评估套件配置具有以断续导通模式(DCM)工作的MAX17578,可在轻负载下实现出色的效率。
这些评估套件经过配置,可实现理想的效率和元件尺寸。这些评估套件具有可编程使能和输入欠压闭锁(UVLO)、软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。关于该器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17577、MAX17578 IC数据手册。
应用
- 应用
 - 栅极驱动电路
 - 通用负载点
 - 高电压单板系统
 - 工业控制电源
 - 运动控制
 - 壁式变压器调整
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17577EVKIT ODB Files - Design Files2023/5/4ZIP1 M