MAX17551

量产

具有22μA无负载电源电流的60V、50mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器

60V、低IQ同步降压型稳压器可实现高效率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步
    • 提供内部补偿,以实现任何输出电压
    • 内置软启动
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4V至60V
    • 可调输出:0.8V至0.9 x VIN
    • 100kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部同步功能
  • 降低功耗
    • 静态电流:22µA
    • 峰值效率 > 90%
    • PFM可提高轻负载效率
    • 关断电流:1.2µA
  • 在恶劣环境下可靠运行
    • 峰值电流限制保护
    • 内置输出电压监控低电平有效RESET
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 单调启动进入预偏置负载状态
    • 过温保护
    • 过热保护 • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17551
具有22μA无负载电源电流的60V、50mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX175518492.png
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
MAX17552 量产 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA
MAX15062 量产 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17551

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17551ATBEVKIT

MAX17551 评估板(TDFN)

特性和优点

  • 6V至60V输入电压范围
  • 5V输出,50mA连续电流
  • 26µA空载耗流
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 可编程开关频率
  • 内部或可编程软启动
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 峰值限流保护
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17551 5V评估板(EV kit)(TDFN)是完全装配并经过测试的电路板,演示采用10引脚TDFN封装的MAX17551——60V、50mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估板工作在6V至60V较宽的输入电压范围,5V输出时提供高达50mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为300kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估板已安装MAX17551ATB+,该器件采用10引脚(3mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 电池供电设备
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17551AUBEVKIT

MAX17551评估板(µMAX)

特性和优点

  • 6V至60V输入电压范围
  • 5V输出,50mA连续电流
  • 26µA空载耗流
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 可编程开关频率
  • 内部或可编程软启动
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 峰值限流保护
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17551 5V评估板(EV kit) (µMAX)是完全装配并经过测试的电路板,演示采用10引脚µMAX封装的MAX17551——60V、50mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估板工作在6V至60V较宽的输入电压范围,5V输出时提供高达50mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为300kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估板已安装MAX17551AUB+,该器件采用10引脚(3mm x 3mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的µMAX封装。

应用

  • 电池供电设备
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17551ATBEVKIT
MAX17551 评估板(TDFN)
MAX17551AUBEVKIT
MAX17551评估板(µMAX)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览