产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达90%的效率
  • 无需外部肖特基二极管或FET
  • 1.5µA静态供电电流
  • 0.1µA逻辑控制的关断电流
  • ±1%输出电压精度
  • 固定输出(MAX1724)或可调输出(MAX1722/MAX1723)
  • 输出电流达150mA
  • 0.8V至5.5V输入电压范围
  • 保证0.91V启动(MAX1722/MAX1724)
  • 内置EMI抑制电路(MAX1722/MAX1724)
  • TSOT封装(典型厚度为0.9mm)
  • µDFN封装(2mm x 2mm x 0.75mm)
MAX1722
1.5µA IQ、升压DC-DC转换器,TSOT和µDFN封装
MAX1722:典型工作电路
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
MAX1724EVKIT

MAX1722、MAX1723、MAX1724评估板

特性和优点

  • 0.91V至VOUT输入电压范围
  • 两种完备的boost电路
    • 3.3V固定输出电压(MAX1724)
    • 3.6V可调输出电压(MAX1722)
  • 1节电池输入时输出电流可达50mA
    • 2节电池输入时输出电流可达100mA
  • 1.5µA静态电流
  • 同步整流特性可达到90%的效率
  • 最高开关频率达200kHz
  • 所有元件都采用表贴设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1724评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,包括两个独立的boost开关转换器。左侧电路包括一个预置3.3V输出的MAX1724,还可提供其它预置输出电压:2.7V、3.0V或5.0V。右侧电路包括一个MAX1722,具有可调节的输出电压,该电路输出电压设置为3.6V。所有器件在0.91V至VOUT输入范围内保持稳定输出,非常适合1节、2节碱性电池或NiMH电池供电的应用。

右侧电路也可以用来评估MAX1723,MAX1723具有关断模式(/SHDN)。MAX1722/MAX1724有一个BATT引脚,能够将启动电压从1.2V至0.91V。

MAX1722/MAX1723/MAX1724具有同步整流特性和超低静态电流(1.5µA,典型值),可获得更高的转换效率和更长的电池寿命。高达200kHz的工作频率允许使用微小的表贴元件。

应用

  • 数码相机
  • 低功耗手持仪表
  • MP3播放器
  • 寻呼机
  • PDA及其它手持设备
  • 个人医疗设备
  • 远端控制
  • 远端无线发送器
  • 单节电池供电设备

MAX1724EVKIT
MAX1722、MAX1723、MAX1724评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1722的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览