MAX1706

量产

具有线性稳压器的1至3节电池、高电流、低噪声、升压型DC-DC转换器

低噪声、双输出转换器为蜂窝电话中的PA、无线电基带和逻辑电路供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 效率高达96%
  • 1.1VIN保证启动
  • 最高输出电流:850mA (MAX1705)
  • 升压输出(2.5V至5.5V可调)
  • 线性稳压器(1.25V至5.0V可调)
  • PWM/PFM同步整流拓扑
  • 300kHz PWM模式或可同步
  • 关断模式下为1µA
  • 电压监控器
  • 按钮式开/关控制
MAX1706
具有线性稳压器的1至3节电池、高电流、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1705/MAX1706 Circuit Diagram MAX1705/MAX1706 Functional Diagram MAX1705/MAX1706 Pin Configuration
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1700 量产 1节电池至3节电池、高功率1A、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1703 量产 1节电池至3节电池、高功率1.5A、低噪声、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1705EVKIT

MAX1705、MAX1706评估板

特性和优点

  • 输入范围:+0.9V至+4.5V
  • 高功率输出:4.5V或可调
  • 双路输出:升压型和线性稳压器
  • 线性稳压器输出电流:200mA(最大值)
  • 可选的跟踪模式可实现超高效率
  • 低噪声、3.3V或可调输出电压
  • 高效率升压型转换器:高达96%
  • 总输出电流高达850mA
  • 内置300kHz振荡器
  • 内部MOSFET和同步整流器
  • 关断电流:1µA
  • 电源良好输出
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1705评估套件(EV套件)是一款升压型开关稳压器,适用于采用1至3节镍镉/镍氢电池或1节锂离子电池供电的电池供电系统。该评估套件接受+0.9V至+4.5V输入,并将其转换为4.5V升压型输出和3.3V线性稳压器输出。它提供低静态电流、高效率脉冲频率调制操作以实现超长电池使用时间以及高功率、固定频率脉冲宽度调制模式。MAX1705内置低压差线性后置稳压器,可减少高频纹波。

MAX1705评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估MAX1706。

 

应用

  • 数字无线电话
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 掌上型电脑
  • PCS电话
  • 个人通讯装置
  • 双向寻呼
  • 无线手机

MAX1706EVKIT

MAX1705、MAX1706评估板

特性和优点

  • 输入范围:+0.9V至+4.5V
  • 高功率输出:4.5V或可调
  • 双路输出:升压型和线性稳压器
  • 线性稳压器输出电流:200mA(最大值)
  • 可选的跟踪模式可实现超高效率
  • 低噪声、3.3V或可调输出电压
  • 高效率升压型转换器:高达96%
  • 总输出电流高达850mA
  • 内置300kHz振荡器
  • 内部MOSFET和同步整流器
  • 关断电流:1µA
  • 电源良好输出
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1705评估套件(EV套件)是一款升压型开关稳压器,适用于采用1至3节镍镉/镍氢电池或1节锂离子电池供电的电池供电系统。该评估套件接受+0.9V至+4.5V输入,并将其转换为4.5V升压型输出和3.3V线性稳压器输出。它提供低静态电流、高效率脉冲频率调制操作以实现超长电池使用时间以及高功率、固定频率脉冲宽度调制模式。MAX1705内置低压差线性后置稳压器,可减少高频纹波。

MAX1705评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估MAX1706。

 

应用

  • 数字无线电话
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 掌上型电脑
  • PCS电话
  • 个人通讯装置
  • 双向寻呼
  • 无线手机

MAX1705EVKIT
MAX1705、MAX1706评估板
MAX1706EVKIT
MAX1705、MAX1706评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1706的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览