MAX1684

量产

低噪声、14V输入、1A、PWM降压型转换器

尺寸最小的1.5A、降压型DC-DC,用于手持式PC,效率高达96%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 效率高达96%
  • 1A保证输出电流
  • 压降时达到100%占空比
  • 输入范围:2.7V至14V(15V绝对最大值)
  • ±1%精度的基准电压输出
  • 0.24Ω P沟道导通电阻
  • 可同步开关频率
  • 固定频率PWM操作
    • 300kHz (MAX1684)
    • 600kHz (MAX1685)
  • 正常模式静态电流:150µA
  • 低功耗模式静态电流:25µA
  • 关断电流:2µA
  • Dual Mode™ 固定3.3V(±1%)输出或可调输出(1.25V至 VIN)
  • 小型16-QSOP封装
  • 辅助输出(CVL):3V/5mA

MAX1684/MAX1685是高效的内部开关式、脉宽调制(PWM)降压型开关稳压器,旨在为蜂窝电话、通信PDA和手持终端供电。这些器件通过两节锂离子(Li+)电池提供有保证的1A输出电流。其2.7V至14V的宽输入电压范围为设计提供了灵活性,并允许电池从插墙式电源充电,因为该IC可在移除电池时出现的更高电压下工作。输出电压预设为3.3V或可在1.25V至 VIN的范围内进行外部调节。

低导通电阻功率开关和内置同步整流器提供高达96%的高效率。有四种工作模式:固定频率模式、正常模式、低功耗模式和关断模式。固定频率PWM工作模式提供出色的噪声特性。正常模式可在所有负载下保持高效率。低功耗模式用于在待机或不需要满载时节省电力。关断模式用于关闭设备以最小化电流消耗。

MAX1684运行频率为300kHz,适用于要求高效率的应用。MAX1685在600kHz频率下运行,可使用更小的外部元件。这些器件也可以与外部时钟同步。其他特点包括适用于低压降应用的100%占空比、3V/5mA辅助输出和1%精度的基准电压。

两款器件均采用节省空间的16-QSOP封装。还提供评估套件来帮助加速设计。对于采用10引脚µMAX®封装且输入电压要求较低(最大5.5V)的类似器件,请参阅MAX1692数据手册。

应用

  • 手机
  • 电脑外设
  • PDA和手持终端
  • 个人通讯装置
  • 双向无线电和对讲机

MAX1684
低噪声、14V输入、1A、PWM降压型转换器
MAX1684、MAX1685:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1692 量产 低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1685EVKIT

MAX1684、MAX1685评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+3.5V至+14V
  • 固定或可调输出电压
    • +3.33V(固定)
    • +1.25V至VIN(可调)
  • 支持1A输出电流
  • 压差模式下达到100%占空比
  • 600kHz固定频率PWM工作模式
  • 内部MOSFET开关和同步整流器
  • IC关断电流:2µA
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1685评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,包含一个脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC转换器。该评估套件通过+3.5V至+14V输入源提供+3.33V输出电压。其输出电流高达1A。MAX1685具有内部MOSFET开关、低压差电压(100%占空比运行)和准确的+1.25V基准电压。

MAX1685评估套件提供低静态电流、同步整流和高效率(高达95%),可有效延长电池使用时间。工作频率为600kHz,支持使用小型表面贴装电感。

MAX1685评估套件还可用于评估MAX1684,其工作频率为300kHz,效率略高于MAX1685。

 

应用

  • 双向无线装置与无线电话
  • 蜂窝电话
  • 计算机外设
  • PDA与手持终端
  • 个人通信装置

MAX1685EVKIT
MAX1684、MAX1685评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1684的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览