MAX16602
推荐用于新设计VR13.HC和AI内核双路输出稳压器芯片组
超高效率解决方案,非常符合Intel VR13.HC服务器CPU的高密度电源需求
- 产品模型
- 2
概述
- 高功率密度和效率
- 智能功率级支持:MAX20778/A、MAX20779/A/B/C、MAX20780、MAX20790、MAX16604
- 效率出众(1.8VOUT时峰值效率为95.6%)
- 集成输入功率监控器
- 通过PMBus实现遥测
- 数字可编程配置
- 输入电压、电流和功率监控
- 功率级温度监控并提供报告
- 高级电源管理
- 自主切相
- 瞬态期间相电流平衡的正交电流再平衡
- 低静态电流——提高轻负载和待机效率
- 保护特性
- 输入和偏置电源欠压保护
- 过流保护
- 严重故障标志输出引脚
MAX16602 IC提供高密度、灵活且可扩展的解决方案,为AI内核或Intel® VR13.HC服务器CPU供电。这款Maxim控制器IC采用耦合电感和智能功率级IC来实现高效内核稳压器,具有增强瞬态响应特性和低静态电流。在使用单相智能功率级的系统中,额外的单相输出可生成VSA轨。完整的电路是一个高效(8+1)多相同步降压转换器,具有广泛的状态和参数测量功能。该控制器还支持PWM并联,可控制多达16个相位。提供适当智能功率级IC选择的单个可扩展PCB设计可用于生产具有各种额定电流的稳压器。
该IC的架构简化了设计,减少了组件数量,支持高级电源管理和遥测功能,并在整个负载范围内提高了节能效果。实施自主切相,在整个负载范围内保持高效率。
有关保护和关断的稳压器参数可使用PMBus™协议通过串行接口进行设置和监控。每个智能功率级IC的功率级故障、输入和输出电压、输入和输出电流、输入功率以及温度,均可通过串行接口读取。关键故障保留功能可防止功率器件发生故障后出现放热事件。智能功率级IC通过模拟和数字信号与控制器IC通信,这些信号也可通过控制器IC中的寄存器读取。预设和用户配置在非易失性存储器(NVM)中编程。MTP可编程NVM电路允许进行七次现场修改。
3.3V至1.8V集成稳压器支持MAX16602和具有1.8V偏置电源的功率级IC。SNS_PS_BIAS监控还支持灵活的偏置和时序控制。
MAX16602采用56引脚、7mm x 7mm QFN封装。
应用
- 大电流多相稳压器
- - AI内核和XPU
- - VR13.HC CPU和内存
- - 图形处理器
- - 网络ASIC
- 服务器和工作站
- 企业级存储
- 通信和网络设备供电
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16602GGN+ | LFCSP | ||
| MAX16602GGN+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 28, 2020 - 2010 ASSEMBLY |
||
| MAX16602GGN+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX20812 | 推荐用于新设计 | 双路输出6A、3MHz、2.7V至16V降压型开关稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16602的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论