MAX16128
量产MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路
理想用于汽车、工业及电信的新型集成抛负载保护和限制
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 工作电压低至+3V,支持冷启动
- -36V至+90V较宽的输入电压保护范围
- 反向电压保护器具有最小工作压差
- 故障条件下快速关断,与负载完全隔离
- 固定欠压/过压门限
- 热关断保护
- 低电源电流、低关断电流
- 内部电荷泵增强外部n沟道MOSFET的导通驱动
- /FLAG输出指示故障条件
- 通过汽车标准认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 采用3mm × 3mm、8引脚µMAX封装
MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端输入电压包括:过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件通过内部电荷泵控制切断两个外部背靠背n沟道MOSFET,阻断下游电路的供电。低至3V的工作电压保证汽车在冷启动的情况下正常工作。这些器件带有报警指示输出(/FLAG),故障条件下触发报警。
对于反向电压保护,外部背靠背MOSFET的性能优于传统的电池反接二极管,能够降低正常工作期间的压降和功耗。
器件采用固定的过压和欠压门限,使用最少的外部元件。
MAX16129对于过压和热关断故障采取限制模式进行故障管理,MAX16128则在过压和热关断条件下采用开关模式进行故障管理。限制模式下,系统发生故障时将限制输出电压并触发/FLAG低电平报警; 开关模式下,系统发生故障时将断开外部MOSFET并触发/FLAG低电平报警。开关模式有四种选择:锁存模式、1次自动重试模式、3次自动重试模式以及始终重试模式。
MAX16128/MAX16129采用8引脚µMAX®封装,器件工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 汽车
- 航空电子
- 工业
- 电信设备/服务器/网络设备
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 5
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16128UAACAC+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16128UAACAC+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16128UAADAA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16128UAADAA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16128的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论