概览

优势和特点

  • 双电路
    • 全特性方案(-60V至+90V)
    • 最少器件引脚方案(0至+60V)
  • 可靠的电池反向保护(图1)
  • 正向输入电压保护范围扩展至超过+90V (图1)
  • 固定欠压/过压门限,减少外部元件数目
    • MAX16128:UVLO = +3V,OVLO = +18.6V
    • MAX16129:UVLO = +8.13V,OVLO = +15V
  • 冷启动监控
  • 使能输入/Flag输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16128/MAX16129评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护器MAX16128/MAX16129,汽车应用必须能够承受抛负载和高压瞬态电压。完全组装并经过测试的表面贴评估板提供两种电路:一种全功能方案,一种最少器件引脚电路。全功能方案用于演示器件的所有特性并提供-60V至+90V保护,超出3V至30V工作范围。最少器件引脚方案提供了低成本选择,采用小型3A、双路MOSFET,并将电压范围减小为0至+60V。
该评估板还可用于评估多种具有不同内部设置欠压/过压门限的器件。定购不同版本的MAX16128或MAX16129器件请联系工厂,关于器件选型的更多信息请参考MAX16128/MAX16129 IC数据资料中的表2-5和选型指南以及定购信息。

应用

  • 汽车
  • 航空电子
  • 工业
  • 电信设备/服务器/网络设备