MAX16129

量产

MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路

理想用于汽车、工业及电信的新型集成抛负载保护和限制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作电压低至+3V,支持冷启动
  • -36V至+90V较宽的输入电压保护范围
  • 反向电压保护器具有最小工作压差
  • 故障条件下快速关断,与负载完全隔离
  • 固定欠压/过压门限
  • 热关断保护
  • 低电源电流、低关断电流
  • 内部电荷泵增强外部n沟道MOSFET的导通驱动
  • /FLAG输出指示故障条件
  • 通过汽车标准认证
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 采用3mm × 3mm、8引脚µMAX封装
MAX16129
MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路
MAX16128, MAX16129: Typical Operating Circuit
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
MAX16128EVKIT

评估MAX16128和MAX16129

特性和优点

  • 双电路
    • 全特性方案(-60V至+90V)
    • 最少器件引脚方案(0至+60V)
  • 可靠的电池反向保护(图1)
  • 正向输入电压保护范围扩展至超过+90V (图1)
  • 固定欠压/过压门限,减少外部元件数目
    • MAX16128:UVLO = +3V,OVLO = +18.6V
    • MAX16129:UVLO = +8.13V,OVLO = +15V
  • 冷启动监控
  • 使能输入/Flag输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16128/MAX16129评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护器MAX16128/MAX16129,汽车应用必须能够承受抛负载和高压瞬态电压。完全组装并经过测试的表面贴评估板提供两种电路:一种全功能方案,一种最少器件引脚电路。全功能方案用于演示器件的所有特性并提供-60V至+90V保护,超出3V至30V工作范围。最少器件引脚方案提供了低成本选择,采用小型3A、双路MOSFET,并将电压范围减小为0至+60V。
该评估板还可用于评估多种具有不同内部设置欠压/过压门限的器件。定购不同版本的MAX16128或MAX16129器件请联系工厂,关于器件选型的更多信息请参考MAX16128/MAX16129 IC数据资料中的表2-5和选型指南以及定购信息。

应用

  • 汽车
  • 航空电子
  • 工业
  • 电信设备/服务器/网络设备

MAX16129EVKIT

评估MAX16128和MAX16129

特性和优点

  • 双电路
    • 全特性方案(-60V至+90V)
    • 最少器件引脚方案(0至+60V)
  • 可靠的电池反向保护(图1)
  • 正向输入电压保护范围扩展至超过+90V (图1)
  • 固定欠压/过压门限,减少外部元件数目
    • MAX16128:UVLO = +3V,OVLO = +18.6V
    • MAX16129:UVLO = +8.13V,OVLO = +15V
  • 冷启动监控
  • 使能输入/Flag输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16128/MAX16129评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护器MAX16128/MAX16129,汽车应用必须能够承受抛负载和高压瞬态电压。完全组装并经过测试的表面贴评估板提供两种电路:一种全功能方案,一种最少器件引脚电路。全功能方案用于演示器件的所有特性并提供-60V至+90V保护,超出3V至30V工作范围。最少器件引脚方案提供了低成本选择,采用小型3A、双路MOSFET,并将电压范围减小为0至+60V。
该评估板还可用于评估多种具有不同内部设置欠压/过压门限的器件。定购不同版本的MAX16128或MAX16129器件请联系工厂,关于器件选型的更多信息请参考MAX16128/MAX16129 IC数据资料中的表2-5和选型指南以及定购信息。

应用

  • 汽车
  • 航空电子
  • 工业
  • 电信设备/服务器/网络设备

MAX16128EVKIT
评估MAX16128和MAX16129
MAX16129EVKIT
评估MAX16128和MAX16129

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16129的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览