MAX15157B

量产

60V电流模式buck控制器,提供高精度电流指示

60V电流模式buck控制器,集成电流监测器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 较宽的工作范围缩短开发时间
    • 8V至60V输入电压范围
    • 3V至56V输出电压范围
    • 120kHz至1MHz开关频率范围
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 高度集成缩小方案占位面积
    • 内部LDO用于产生偏压电源
    • 时钟同步输入
    • 电流监测器输出
  • 可靠的故障保护改善系统质量、简化系统设计
    • 可调节输入欠压锁定
    • 平均和逐周期过流保护
    • 输入欠压故障保护
    • 多种过压保护电平
    • 热关断
  • 可调节斜率补偿
  • 支持多相
  • 小尺寸、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,0.5mm焊距
MAX15157B
60V电流模式buck控制器,提供高精度电流指示
MAX15157B9080.png
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
工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

打开工具

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX15157BEVKIT

MAX15157B 评估套件

特性和优点

  • 15V至60V输入电压范围(8V至60V可变)
  • 5V至32V输出电压范围(3V至52V可变)
  • 可调节斜率补偿
  • 高精度高边电流检测用于监测输出电流
  • 多达4相的多相操作
  • 可调节开关频率:120kHz至1MHz范围
  • 外部开关频率时钟同步
  • 外部REFIN输入用于输出调节
  • 打嗝式过流保护
  • 热关断
  • POW-OK输出(电源就绪输出)
  • 可调节输入UVLO和输出OVP电压
  • 可调节软启动和软停止
  • 启动时单调进入预偏置输出

产品详情

MAX15157B评估套件(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,板上包含用于评估MAX15157B性能所需的全部元件。器件为高效降压型和/或升压型调节器。评估套件由15V至60V直流电源供电。器件能够提供5V至32V @ 15A或200W (最大)输出,以及600kHz开关频率。关于如何设置评估套件开关频率、输入/输出电压范围的信息,请参阅MAX15157B数据手册。

应用

  • 汽车
  • 通信
  • 工业

MAX15157BEVKIT
MAX15157B 评估套件
MAX15157BEVKIT Board Photo Angle View MAX15157BEVKIT Board Photo Top View MAX15157BEVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15157B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览