LTC6430-15

推荐用于新设计

高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在 240MHz 时具有 50.0dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
  • 在 240MHz 时 NF = 3.0dB
  • 20MHz 至 2000MHz 带宽
  • 15.2dB 增益
  • A 级器件在 240MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
  • 1.0nV/√Hz 总输入噪声
  • 在高达 1.2GHz 频率下 S11 < –15dB
  • 在高达 1.2GHz 频率下 S22 < –15dB
  • > 2.75VP-P 线性输出摆幅
  • P1dB = 24.0dBm
  • 不易受到 VCC 变化的影响
  • 100Ω 差分增益部件操作
  • 输入 / 输出在内部匹配至 100Ω 差分
  • 单 5V 电源
  • DC 功率 = 800mW
  • 可实现无条件稳定
  • 4mm x 4mm、24 引脚 QFN 封装
LTC6430-15
高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
Differential 16-Bit ADC Driver OIP3 vs Frequency Product Package 1
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
RF放大器 1
LTC6431-15 推荐用于新设计 50Ω 增益部件 IF 放大器
RF混频器 1
LTC5551 量产 300MHz 至 3.5GHz 超高动态范围下变频混频器
模数转换器(ADC) 2
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
LTC2158-14 不推荐用于新设计 双通道、14 位、310Msps ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1946A

LTC6430-15 with LTC2158-14 Combo Demoboard | 15dB IF Amplifier with 14-bit 310Msps Dual ADC, requires DC1371

产品详情

演示电路1946A支持LTC6430和LTC2158高速ADC。它专门针对包括LTC6430高速放大器的应用而设计,具有15dB增益。


 


eval board
DC2090A

LTC6430-15 Demo Board | 50MHz to 1200MHz Parallel Connected, Boosted OIP3, ADC/IF Amplifier

产品详情

演示电路2090A内置两个输入和输出端并联的LTC6430-15差分ADC/IF放大器,将每个放大器的输出三阶交调截点(OIP3)和输出功率提升至约3dB及以上。并行连接将差分输入和输出阻抗降低一半,因此复合放大器具有50Ω差分输入和输出阻抗。该演示电路使用1:1巴伦变压器将差分I/O阻抗转换为50Ω单端阻抗,以便使用大多数RF测试设备轻松评估DC2090A。

eval board
DC2153A

300MHz至1700MHz差分ADC驱动器/IF/RF放大器LTC6430-15演示板

产品详情

演示电路2153A内置LTC6430-15差分ADC/IF放大器。LTC6430-15具有15.2dB功率增益,属于LTC6430-YY放大器系列。


 


DC1946A
LTC6430-15 with LTC2158-14 Combo Demoboard | 15dB IF Amplifier with 14-bit 310Msps Dual ADC, requires DC1371
DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A Demo Board DC1946A - Schematic
DC1774A-A
LTC6430-15 100-400MHz board
DC1774A-C - Schematic
DC1774A-B
LTC6430-15 400-1000MHz board
DC1774A-C - Schematic
DC2090A
LTC6430-15 Demo Board | 50MHz to 1200MHz Parallel Connected, Boosted OIP3, ADC/IF Amplifier
DC2090A - Schematic
DC2032A
LTC6430-15 75Ω IF Amplifier board
DC2032A - Schematic
DC2153A
300MHz至1700MHz差分ADC驱动器/IF/RF放大器LTC6430-15演示板
DC2153A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6430-15的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览