LTC3879

量产

快速、宽工作范围、No RSENSE、降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V
  • ±1% 0.6V 电压基准
  • 极快的瞬态响应
  • tON(MIN):43ns
  • No RSENSE™ 谷值电流模式控制
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 COUT 时稳定
  • 在预偏置输出中支持平滑启动
  • 专为高降压比而优化
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 电源良好输出电压监视器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 可调开关频率
  • 具折返功能的可编程电流限制
  • 输出过压保护
  • 16 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3879
快速、宽工作范围、No RSENSE、降压型控制器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3879
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1345A

LTC3879EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34, VOUT = 1.2V @ 12A

产品详情

Demonstration circuit 1345 is a wide input voltage range, no Rsense step-down dc/dc converter featuring the LTC3879EMSE. Its output voltage is 1.2V with a load rating of 12A and the input voltage range is 4.5V to 34V.



eval board
DC1289A

LTC3879EUD Demo Board | No RSENSE, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 1289 is a no RSENSE synchronous step-down DC/DC converter featuring the LTC3879EUD. Its output supplies 1.2V @ 15A and its input voltage range is from 4.5V to 14V.


The LTC3879 allows operation from 4V to 38V at the input and has an output voltage range of 0.6V to 0.9VIN.


 


DC1345A
LTC3879EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34, VOUT = 1.2V @ 12A
DC1345A - Schematic
DC1289A
LTC3879EUD Demo Board | No RSENSE, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 15A
DC1289A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览