LTC3803
量产采用 ThinSOT 封装的恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
概述
- VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
- 可调斜率补偿
- 内部软起动
- 200kHz 恒定频率操作
- ±1.5% 基准准确度
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 无最小负载要求
- 低静态电流:240μA
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装
LTC3803 是一款恒定频率、电流模式、反激式控制器,专为在高输入电压应用中驱动 6V 额定电压 N 沟道 MOSFET 而优化。恒定频率操作一直保持到负载非常轻的条件下,从而在一个很宽的负载电流范围内产生较少低频噪声。斜率补偿可以利用一个外部电阻器来设置。
LTC3803 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 240μA。参考于地的电流检测使得基于 LTC3803 的转换器能够接受超过 LTC3803 最大 VCC 的输入电源。一种微功率迟滞启动功能在高输入电压条件下实现了高效运作。为简单起见,由于其内部并联稳压器的原因,LTC3803 可以通过一个电阻器从高 VIN 来供电。当输入电压太低时,一个内部欠压闭锁电路关断 LTC3803,从而向外部 MOSFET 提供足够的栅极驱动。
LTC3803 采用扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装。
应用
- 电信电源
- 42V 和 12V 汽车电源
- 辅助/内务处理电源
- 以太网供电
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
新闻 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3803ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803MPS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3803MPS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3803 Demo Circuit - 5V Output Nonisolated Telecom Housekeeping Power Supply
- LTC4441 - Power Monitor, Control, and Protection, LTC3803 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3803
- LTC3803-3
- LTC3803-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3803的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论