LTC3779
推荐用于新设计150V VIN 和 VOUT同步、四开关、降压-升压型控制器
- 产品模型
- 6
概述
- 四开关电流模式单电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 150V
- 宽输出电压范围:1.2V ≤ VOUT ≤ 150V
- 同步整流:效率高达 99%
- ±1% 1.2V 电压基准
- 输入或输出平均电流限制
- 用于 DRVCC 的内置 LDO 或外部 NMOS LDO
- 36V EXTVCC LDO 负责为驱动器供电
- 可编程的 6V 至 10V DRVCC 优化了效率
- 在升压或降压模式中没有顶端 FET 刷新噪声
- 在停机期间 VOUT 与 VIN 断接
- 可锁相的固定频率 (50kHz 至 600kHz)
- 在启动期间无反向电流
- 电源良好输出电压监视器
- 具准确接通门限的 150V 额定电压 RUN 引脚
- 可编程的输入过压闭锁
- 针对高电压操作而改进的耐热性能增强型 FE38 TSSOP 封装
LTC®3779 是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下工作。该器件运用了恒定频率电流模式架构,故可提供一个高达 600kHz 的可锁相频率,而一个输入 / 输出恒定电流环路则提供了对电池充电的支持。
凭借 4.5V 至 150V 的宽输入和输出范围以及工作区之间的无缝转换,LTC3779 成为了汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
LTC3779 具有一个精准的 1.2V 基准和电源良好输出指示器。MODE 引脚能够选择执行脉冲跳跃模式或强制连续操作模式。脉冲跳跃模式在轻负载条件下可实现最高的效率,而强制连续模式则工作于一个恒定的频率以满足噪声敏感型应用的需要。PLLIN 引脚允许将 IC 同步至一个外部时钟。SS 引脚在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能电路可限制短路情况下的 MOSFET 热耗散。
Applications
- 工业、汽车、医疗、军事、航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3779EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3779IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3779EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3779EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3779HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3779HFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3779EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3779EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3779HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3779HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3779IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3779IFE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3779IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3779IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3779
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3779
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。