LTC3738

量产

用于 Intel VRM9/VRM10 并具备有源电压定位功能的三相、降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具内置 MOSFET 驱动器的三相控制器
  • 可编程有源电压定位 (AVP) 和真正的电流检测
  • 可编程外部热检测或内部热感测
  • 精确的输出电流匹配优化了热性能和解决方案尺寸
  • 支持采用预充电VOUTS实现启动
  • 差分放大器可准确地检测VOUT
  • PWM、脉冲跳跃和逐级递减操作
  • 可同步
  • 每相 210kHz 至 530kHz、固定频率
  • 具自适应消隐功能的输出电源良好指示器
  • 可调软启动电流斜坡上升
  • 具备停用选项的短路停机定时器
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了输出电容COUT
  • 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装
LTC3738
用于 Intel VRM9/VRM10 并具备有源电压定位功能的三相、降压型控制器
VRM10 Step-Down Controller Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC721A-A

LTC3738CUHF/LTC3731CUH演示板 | 6相,8V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = VRM9.X / 10.X(120A)

产品详情

演示电路721A-A和721A-B均为高电流降压转换器,适用于Intel VRM/VRD10和VRM9处理器电源应用。6相DC721A-A集成了两个电流模式PolyPhaseTM控制器,LTC3738CUHF(具有有源电压定位功能的Intel VRM9/VRM10 3相降压控制器)和LTC3731CUH(3相、600kHz、同步降压开关稳压器控制器),并提供高达120A的输出电流。输入电压范围为8V至14V,输出电压由VID设置控制。

eval board
DC721A-B

LTC3738CUHF演示板 | 3相,8V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = VRM9.X/10.X (65A)

产品详情

Demonstration circuits 721A-A and 721A-B are high current step-down converters for Intel VRM/VRD10 and VRM9 processor power applications. The 6-phase DC721A-A features two current-mode PolyPhaseTM controllers, the LTC3738CUHF (3-Phase Buck Controller for Intel VRM9/VRM10 with Active Voltage Positioning and the the LTC3731CUH (3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller). and provides up to 120A output current. The DC721A-B is a single LTC3738 3-phase 65A output supply. The input voltage range for both demo boards is from 8V to 14V, and the output voltage is controlled by the VID setting.



DC721A-A
LTC3738CUHF/LTC3731CUH演示板 | 6相,8V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = VRM9.X / 10.X(120A)
DC721A-A - Schematic
DC721A-B
LTC3738CUHF演示板 | 3相,8V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = VRM9.X/10.X (65A)
DC721A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3738的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览