LTC3723
量产同步推挽式 PWM 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 高效率同步推挽式 PWM
- 1.5A 吸收电流、1A 供应电流输出驱动器
- 支持推挽式、全桥式、半桥式和正激式拓朴
- 可调的推挽死区时间和同步定时
- 可调的系统欠压闭锁和迟滞
- 可调的脉冲前沿消隐
- 低的启动和静态电流
- 电流模式 (LTC3723-1) 和电压模式 (LTC3723-2) 操作
- 单电阻器斜坡补偿
- VCC UVLO 和 25mA 并联稳压器
- 可编程固定频率工作至 1MHz
- 50mA 同步输出驱动器
- 软启动、逐周期电流限制和打嗝模式短路保护
- 5V、15mA 低压差稳压器
- 采用 16 引脚 SSOP 封装
LTC®3723-1 / LTC3723-2 同步推挽式 PWM 控制器为紧凑和高效率的隔离式电源转换器提供了所有必需的控制和保护功能。该器件的高集成度较大限度减少了外部组件数目,同时保持了设计灵活性。
坚固的推挽输出级以 1/2 振荡器频率执行开关操作。死区时间利用一个外部电阻器进行独立的设置。一个 UVLO 编程输入提供精确的系统接通和关断电压。LTC3723-1 具峰值电流模式控制以及可编程斜坡补偿和脉冲前沿消隐功能,而 LTC3723-2 则采用了具有电压前馈能力的电压模式控制。
LTC3723-1 / LTC3723-2 具有极低的工作电流和启动电流。这两款器件均提供可靠的短路和过热保护功能。LTC3723-1 / LTC3723-2 采用 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- 电信、基础设施电源系统
- 分布式电源架构
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3723EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3723EGN-2#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3723EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3723EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3723EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3723-1
- LTC3723-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3723的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论