概览
产品详情
演示电路719是一款具有同步整流功能的隔离式全桥转换器,内置LTC3723-1、LTC3901、LTC4440和LT1431。其工作频率为300kHz,在42至56V的典型电信输入电压范围内可产生12V稳压输出、20A电流,采用四分之一砖型封装。同步整流有助于获得接近96%的效率。隔离电压为1500VDC。
相关产品
文档
-
DC719A - Schematic2014/8/6PDF50K
-
DC719A - Demo Manual2014/7/31PDF168K
-
DC719A - Design File2014/8/6ZIP1M