LTC3630

推荐用于新设计

高效率、65V、500mA 同步降压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽工作输入电压范围:4V 至 65V
  • 同步运作以实现最高的效率
  • 内部高端和低端功率 MOSFET
  • 无需进行补偿
  • 50mA 至 500mA 的可调最大输出电流
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 宽输出范围:0.8V 至 VIN
  • 0.8V ±1% 反馈电压基准
  • 精准 RUN 引脚门限
  • 内部和外部软起动
  • 可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
  • 所需外部组件极少
  • 扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 5mm DFN 封装和耐热性能增强型 MSE16 封装
LTC3630
高效率、65V、500mA 同步降压型转换器
4V to 65V Input to 3.3V Output, 500mA Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览