LTC3564
量产2.25MHz、1.25A、同步降压型稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- 高效率:达 96%
- 非常低的静态电流:仅 20μA
- 1.25A 输出电流
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 0.6V 基准可提供低输出电压
- 停机模式吸收 ≤1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装和 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3564 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率、单片式同步降压型稳压器。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 ≤1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3564 非常适合单节锂离子电池供电型应用或 3.3V 至 5V 输入电压应用。100% 占空比可提供低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作可提高轻负载条件下的效率,从而进一步延长电池运行时间。
开关频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压可容易地支持低输出电压。LTC3564 采用扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装和 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 无线和DSL调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3564EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3564EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3564ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3564ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3564IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3564IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3564IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3564IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3564EDCB#TRMPBF | 量产 | |
| LTC3564EDCB#TRPBF | 量产 | |
| LTC3564ES5#TRMPBF | 量产 | |
| LTC3564ES5#TRPBF | 量产 | |
| LTC3564IDCB#TRMPBF | 量产 | |
| LTC3564IDCB#TRPBF | 量产 | |
|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3564IS5#TRMPBF | 量产 | |
| LTC3564IS5#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3564
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3564的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论