LTC3529

推荐用于新设计

采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1.5A、1.5MHz 升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 适合 5V USB On-The-Go VBUS 电源的紧凑型解决方案
  • 能够从单节锂离子电池提供 5V/500mA
  • 自动故障检测功能
  • 高效率:达 95%
  • VIN 范围:1.8V 至 5.25V
  • 5V 固定输出
  • 短路保护功能
  • 1.5MHz 低噪声、固定频率 PWM
  • 浪涌电流限制和内部软起动功能
  • 输出断接
  • 在停机模式中静态电流 <1μA
  • 可在 VIN > VOUT 的情况下运作
  • 8 引脚、2mm x 3mm DFN 封装

 

LTC3529
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1.5A、1.5MHz 升压型 DC/DC 转换器
Li-Ion Battery to 5V Synchronous Boost Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3529
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1226A

LTC3529EDCB演示板 |采用2mm × 3mm DFN封装的1.5A、2.35MHz升压型DC/DC转换器

产品详情

DC1226A:采用2mm x 3mm DFN封装的1.5A、1.5MHz升压型DC/DC转换器LTC3529的演示板


 


DC1226A
LTC3529EDCB演示板 |采用2mm × 3mm DFN封装的1.5A、2.35MHz升压型DC/DC转换器
DC1226A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3529的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览