LTC3443
量产高电流、微功率、600kHz 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 可在输入高于、低于或等于输出的情况下提供稳定的输出
- 单电感器,无肖特基二极管
- 高效率:达 96%
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 28μA 的静态电流
- 可采用单节锂离子电池提供高达 1.2A 的连续输出电流
- 在停机模式中提供真正的断接
- 2.4V 至 5.5V 输入范围
- 2.4V 至 5.25V 输出范围
- 600kHz 固定频率操作
- 可同步振荡器
- 可选的突发模式或固定频率操作
- 在停机模式中静态电流 <1μA
- 小外形的耐热性能增强型 12 引脚 (4mm x 3mm x 0.8mm) DFN 封装
LTC®3443 是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,其可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。该器件与其前任产品 LTC3441 引脚对引脚兼容,并且具有较低的工作频率 (600kHz) 和一个在突发模式操作期间起作用的 VC 引脚箝位电路。该 IC 所运用的拓扑可提供所有操作模式之间连续转换功能,从而使得该产品非常适合那些输出电压处于电池电压范围内的单节锂离子电池或多节电池应用。
该器件包括两个 0.10Ω N 沟道 MOSFET 开关和两个 0.11Ω P 沟道开关。外部肖特基二极管是任选的,可用于适度效率提升。工作频率在内部设定为 600kHz,并可同步至高达 1.2MHz。在突发模式操作中,静态电流仅为 28µA,从而较大限度延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户控制,并可通过把 MODE/SYNC 引脚驱动至高电平来启用。如果 MODE/SYNC 引脚被驱动至低电平或具有一个时钟,则使能固定频率开关操作。
该器件的其他特点包括 1μA 的停机电流、软启动控制、热停机和电流限制功能。LTC3443 采用耐热性能增强型 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装。
应用
- 手持式计算机
- 手持式仪器
- MP3 播放器
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3443EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3443EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3443
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3443的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论