LTC3407-2
量产双路、同步、800mA、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器
- 产品模型
- 12
概述
- 高效率:达 95%
- 非常低的静态电流:仅 40μA
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 高开关电流:每个通道为 1.2A
- 无需肖特基二极管
- 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 短路保护
- 低压差操作:100% 占空比
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 输出电压从 5V 至 0.6V
- 上电复位输出
- 可进行外部同步的振荡器
- 小外形耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
- AEC-Q100 符合汽车应用要求
LTC®3407-2 是一款双路、恒定频率、同步降压型 DC/DC转换器。该器件面向低功率应用,工作输入电压范围为 2.5V至 5.5V,并具有一个 2.25MHz 的恒定开关频率,因而允许采用纤巧、低成本的电容器以及高度 ≤1.2mm 的电感器。每个输出电压可在 0.6V 至 5V 的范围内进行调节。内部同步 0.35Ω、1.2A 电源开关可在无需使用外部肖特基二极管的情况下提供高效率。
LTC3407-2 备有一种用户可选模式输入,使得用户能够在噪声纹波与低功率效率之间进行权衡。突发模式 (Burst Mode®) 操作可在轻负载条件下提供高效率,而脉冲跳跃模式则能够在轻负载条件下实现低噪声纹波。
为了进一步延长电池的使用寿命,P 沟道 MOSFET 在压降时 (100% 占空比) 连续导通,两个通道吸收的总静态电流仅为 40μA。在停机模式中,该器件的吸收电流 < 1μA。
应用
- PDA / 掌上型 PC
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 便携式媒体播放器
- PC 卡
- 无线和 DSL 调制解调器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3407EDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3407EDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3407EMSE-2#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407EMSE-2#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407EMSE-2#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407EMSE-2#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407IDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3407IDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3407IMSE-2#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407IMSE-2#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407IMSE-2#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3407IMSE-2#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC3407EMSE-2#PBF | 量产 | |
| LTC3407EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
|
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LTC3407EMSE-2#PBF | 量产 | |
| LTC3407EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
|
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LTC3407EMSE-2#PBF | 量产 | |
| LTC3407EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3407EMSE-2#PBF | 量产 | |
| LTC3407EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC3407EMSE-2#WPBF | 量产 | |
| LTC3407EMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3407IMSE-2#PBF | 量产 | |
| LTC3407IMSE-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC3407IMSE-2#WPBF | 量产 | |
| LTC3407IMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
|
9月 30, 2026 - 26_0041 Obsolescence Notification for Select Parts |
||
| LTC3407EMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC3407A-2 | 量产 | 双通道同步、800mA、2.25MHz降压型DC/DC稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3407
- LTC3407-2
- LTC3407-3
- LTC3407-4
- LTC3407A
- LTC3407A-2
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3407
- LTC3407-2
- LTC3407-3
- LTC3407-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3407-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论